PVV102-2-63FHRMA-2600 *

Numéro de série
4329800
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
Taille PVV102-2
Plage de réglage 30-100
Déplacement 63
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Bride de montage ISO mounting flange Ø125 4-hole
Arbre ISO keyed shaft Ø32mm
Joints NBR
Contrôleur Without
Position, ports 1 Radial