-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | Plaques intermédiaires |
---|---|
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 16 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
Pression d'ouverture [bar] | 4 |
Famille de produits | ZW-RP16 |
Qmax valves [l/mn] | 300 |
Implantation | ISO 4401-07-07-0-05 |
Mode de réglage | Non disponible |
Position Valve | Meter-out (sortie compteur) dans les ports A et B |
Ratio de pilotage | 9.5 |
Fonction | Clapets anti-retour, à déverr. |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit
EN
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brochure industrie
FR
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brochure industrie
EN
(1.7 MB)