PVV103-2-50FHRMAPCLS001-2500 *

Numéro de série
4766107
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
Taille PVV103-2
Plage de réglage 20–250
Déplacement 50
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Bride de montage ISO mounting flange Ø125 4-hole
Arbre ISO keyed shaft Ø32mm
Joints NBR
Contrôleur Pressure-red. valve
Position, ports 1 Radial