En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplémentaire | Joint torique au niveau du distributeur |
| Fonction | Clapets anti-retour, à déverr. |
| Ratio de pilotage | 4 |
| Mode de réglage | Non disponible |
| Implantation | FC16-3 |
| Qmax valves [l/min] | 150 |
| Famille de produits | RP16A |
| Pression d'ouverture [bar] | 1 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 150 |
| Taille nominale | 16 |
| Désignation de l’objet | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 561999 |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.