-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | Tuyauterie |
---|---|
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 30 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 600 |
Pression d'ouverture [bar] | 2 |
Famille de produits | RV-30 |
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Implantation | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
FR
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
EN
(0.38 MB)