Vannes directionnelles à clapet WV1000
Les vannes directionnelles à clapet BIERI de la série WV1000-6B sont des électrovannes étanches à action directe, adaptées à une plage de pression allant jusqu'à 1 000 bar et à des débits allant jusqu'à 25 l/min. Taille 6B conforme à la norme BIERI.
Pression de service | Jusqu’à 1000 bar |
Débit maximal | 25 l/min |
Taille nominale | Taille 6 conforme à la norme Bieri |
SKU
en savoir plus...
GP_1000462288
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Vannes directionnelles à clapet WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
N° matériel 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
N° matériel 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
N° matériel 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
N° matériel 4648061
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Notice de montage/réparation
EN
(0.62 MB)