DF BH/HC 660 T L 5 LZ 1.0 /-DB
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1251682
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 50 |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | DB=VA selon Mercedes-Benz |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.13 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)