Refroidissement parfait pour l'adhésion par induction
HYDAC – votre partenaire pour les systèmes de refroidissement.
Systèmes de refroidissement passifs fluide-air et eau-fluide pour un refroidissement du système par induction.
Refroidissement parfait pour l'adhésion par induction
L'utilisation de l'induction pour usiner des composants et des pièces est en plein essor et ce n'est pas sans raison. Cette méthode est avant tout rapide, fiable et reproductible et elle permet de nombreuses applications potentielles. Les pièces peuvent être préchauffées et assemblées, soudées et durcies ou même fusionnées avec une grande précision. L'énergie peut être appliquée à la pièce là où elle est nécessaire. La fréquence détermine la profondeur de pénétration de la chaleur dans la pièce.
Il s'agit un procédé utilisant un grand nombre de composants électriques, avec donc des taux de pertes élevés. Pour garantir que le système à induction est efficace sur le plan énergétique et performant, il est essentiel d'utiliser un système de refroidissement adéquat
Profitez d'une éco-conception améliorée et réduisez vos coûts en choisissant HYDAC comme partenaire technologique
Dans l'exemple qui suit, notre client est un principal constructeur de systèmes à induction. Le principal objectif d'un système à induction nouvellement conçu était de rectifier les faiblesses du système précédent via une conception globalement plus efficace sur le plan énergétique. Une étape importante pour y parvenir était de trouver une alternative appropriée pour le système de refroidissement actuel.
La demande du client a été transférée aux experts de HYDAC en matière de systèmes de refroidissement, qui se sont rendus sur le site du client pour évaluer la situation en personne et prendre des mesures afin de déterminer le niveau de perte effectif. Sur la base de ces données, ils ont pu proposer au client un refroidissement énergétiquement efficace et approprié pour les inducteurs et le convertisseur de fréquence.
Un système de refroidissement pour les bobines d'induction et l'électronique de puissance optimisé pour l'application
L'analyse des mesures a révélé que le système de refroidissement actif (chiller) utilisé dans le système d'adhésion à induction n'était pas la solution optimale. En l'occurence, les températures du lubrifiant-réfrigérant ne devaient jamais être inférieures à la température ambiante. Cela signifie que le refroidissement peut être réalisé avec un système de refroidissement passif.
La solution de HYDAC comprenait deux options : un système de refroidissement eau-fluide (FWKS), dans le cas où le propriétaire du système d'adhésion souhaiterait utiliser son alimentation centrale en eau de refroidissement, ou un système de refroidissement fluide-air (FLKS).
Le système de refroidissement peut être installé directement dans le boîtier du générateur à induction de manière compacte, il est facilement accessible et facile à entretenir. Le FLKS et le FWKS sont disponibles dans différents dimensionnements pour répondre aux exigences de refroidissement et aux types de dispositifs particuliers.
La technologie FLKS et FWKS
- Refroidissement par fluide avec un mélange eau-glycol
- Compact, efficace sur le plan énergétique et pauvre en maintenance
- Différents dimensionnements avec une puissance de refroidissement allant jusqu'à 4,5 kW/K (FLKS) ou 250 kW (FWKS) et des débits jusqu'à 300 l/min
Système de refroidissement par fluide-air HYDAC (FLKS)
Système de refroidissement par eau-fluide HYDAC (FWKS)
Le résultat
En tant que fournisseur d'une gamme de solutions complète et expert dans les systèmes de refroidissement passifs et actifs, HYDAC a pu offrir au fabricant de systèmes à induction une solution parfaitement adaptée à ses exigences. Le principal avantage était qu'il pouvait choisir entre deux systèmes. L'utilisation d'un système de refroidissement fluide-air rend les systèmes à induction indépendants de l'eau de refroidissement disponible de l'usine. Sinon, il est possible d'utiliser un système de refroidissement eau-fluide. Les deux systèmes ont les mêmes connexions et sont logés dans la même cavité, au-dessous du convertisseur de fréquence.
Citation d’un expert HYDAC :
"Dans l'industrie, les gens croient toujours que les chillers sont la seule option qui existe pour les systèmes de refroidissement à induction. Nous avons su convaincre notre client que le système de refroidissement actuel était trop grand pour le refroidissement de son système d'adhésion à induction et que notre solution efficace sur le plan énergétique, à savoir le FLKS ou le FWKS de HYDAC, était la solution idéale.”