HYDAC - Votre partenaire pour des solutions hydrauliques sur mesure dans les systèmes de recyclage Comment pouvez-vous optimiser les presses à balles avec des centrales hydrauliques compactes et efficaces ?
Explorez l'univers de solutions hydrauliques sur mesure pour systèmes de recyclage ! HYDAC est le partenaire idéal lorsque vous avez besoin d'une conception sur mesure qui répond à vos exigences spécifiques. Nos ingénieurs et techniciens expérimentés vous accompagnent pendant la planification, l'implémentation et la mise en service de vos systèmes hydrauliques pour assurer une performance et une efficacité optimales de vos systèmes de recyclage. Profitez de notre expérience de longue date et de notre vaste expertise dans l'industrie hydraulique et travaillez avec nous pour amener votre système de recyclage au niveau supérieur !
Optimisation des presses à balles avec des centrales hydrauliques compactes et efficaces
HYDAC -offre des solutions hydrauliques sur mesure pour les systèmes de recyclage Nos ingénieurs mettent au point des concepts sur mesure parfaitement adaptés à vos exigences. Nous vous accompagnons dans la planification, l'implémentation et la mise en service de vos systèmes hydrauliques pour assurer une performance optimale.
Optimisation des presses à balles avec des centrales hydrauliques compactes et efficacesHYDAC - Votre partenaire pour des solutions hydrauliques sur mesure dans les systèmes de recyclage
Réduire, réutiliser, recycler : telle est aujourd’hui la devise dans la gestion des matériaux. Le recyclage des matériaux résiduels et des déchets joue un rôle particulièrement important au niveau de la durabilité et de la protection de l’environnement. La fonction essentielle des presses à balles est de créer plus d’espace, en réduisant le volume des déchets recyclables. Ceci permet de réaliser des économies, facilite la manipulation et minimise la charge de travail liée au transport.
Pour répondre aux exigences de plus en plus rigoureuses, il faut optimiser l’application en permanence. Qu’il s’agisse de réduire la taille des réservoirs, de minimiser les impacts des systèmes ou de réduire la puissance d’entraînement, la dissipation de puissance et l’utilisation d’huile hydraulique, les utilisateurs souhaitent de plus en plus utiliser des applications qui soient aussi efficaces que possible. E ce, notamment, sur fond des augmentations des coûts, en particulier énergétiques. Il s’agit de défis auxquels HYDAC sait parfaitement répondre. En prenant l’exemple d’un client, nous allons vous montrer à quoi peut ressembler exactement une solution hydraulique sur mesure dans votre presse.
Le monde a besoin de systèmes de recyclage fiables et efficaces – HYDAC fournit la solution hydraulique parfaite !
Dans le cadre de la remise à hauteur d’une série de machines pour rendre celles-ci plus puissantes, un fabricant de systèmes de recyclage complets et centrés sur les presses à balles horizontales cherchait une centrale hydraulique qui soit aussi compacte et énergétiquement efficace que possible.
En raison de ses nombreuses années d’expertise et de sa gamme de produits testés et éprouvés, HYDAC remporta le contrat de développement de cette centrale hydraulique. L’objectif était de créer une machine particulièrement rapide et fiable, permettant des temps de cycles courts et un grand rendement en matériaux. Le client souhaitait par ailleurs une centrale complète basée sur le principe du « tout d’une seule et même source », afin d’économiser des ressources comme l’huile hydraulique, le temps d’installation et les coûts dans sa propre production.
La centrale hydraulique HYDAC sur mesure, avec pompes à pistons axiaux, pour une presse à balles de 120 t
Le succès du projet impliquait en particulier une gestion transparente et une communication bilatérale. À la suite d’entretiens intensifs, les experts de HYDAC ont spécifié à la fois les dimensions de la centrale et les exigences techniques relatives à la commande de la presse.
Après que le flux de travail de la presse à balles spécifique ait été simulé et que le temps de cycle ait été calculé, une connaissance précise du flux de travail a permis d’ajuster l’entraînement de la pompe en liaison avec la puissance du moteur, afin de l’adapter parfaitement aux méthodes de fonctionnement de la presse. Au lieu des deux pompes à engrenages internes triples, nos spécialistes ont choisi deux unités d’entraînement compactes, chacune étant composée d’une pompe à pistons axiaux PPV100S-180 de HYDAC, avec un contrôleur de puissance et une petite pompe à engrenages interne montée sur bride pour l’attache des câbles. Il en résulta un nombre de pompes réduit, tout en conservant le même débit global. La simulation subséquente du débit dans le réservoir d’huile, en liaison avec les filtres Air-X de HYDAC, nous a permis de réduire sensiblement la taille du réservoir tout en assurant une meilleure séparation de l’air et de plus longues durées de vie en service des composants. Notre bloc de commande de presse compact a été spécifiquement conçu pour cette machine, conformément aux spécifications du client.
La solution HYDAC sur mesure a même dépassé les objectifs de notre client !
Grâce aux pompes à pistons axiaux contrôlées en puissance, qui permettent d’exploiter efficacement le débit des pompes / la puissance des moteurs sur toute la plage de pressions, la consommation moyenne de puissance a pu être sensiblement réduite par rapport à la solution d’origine utilisant des pompes à engrenages internes triples, sans aucun changement du débit des pompes ! La puissance nominale des moteurs est passée de 2x 37 kW à 2x 30 kW. Grâce à l’optimisation du réservoir, nous avons réduit le réservoir d’huile d’au moins 40 %, soit un volume passant de 2 500 à 1 400 litres, ce qui permet au client d’économiser 1 100 litres d’huile hydraulique, 466 kg d’acier et, par conséquent, 4 100 kg de CO2 en tout. Les pertes de puissance coûteuses au niveau de la circulation ont également été diminuées de 6,0 kW, par remplacement des pompes à engrenages internes par des pompes à pistons axiaux contrôlées en puissance, ce qui correspond à une économie d’environ 13 000 kWh d’électricité par an en exploitation en trois équipes.
Grâce au temps de cycle optimisé et réduit, les experts de HYDAC ont également permis d’augmenter sensiblement la productivité, 18 %.
Comme cet exemple vous le montre, qu’il s’agisse d’une presse à balles ou de tout autre application, HYDAC est à même de vous apporter son soutien dans l’optimisation de votre machine, dans toutes les phases de votre projet. Prenez maintenant contact avec nos experts industriels pour qu’ils vous conseillent.