LF W/HC 60 I C 50 A 1.0
Numéro de matériau
1252496
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
Finesse de filtration | 50 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |