DF ON 660 T L 5 D 1.0 /-L24

Numéro de matériau
1252733
Vers groupe de produits parent
Sur demande
-
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Ajouter à ma liste Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 420
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 5
Type de raccordement Bride SAE
Taille de raccordement 50
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)