DFN BH/HC 63 S C 6 LZ 1.1 /-DB
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1261573
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
Finesse de filtration | 6 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Autres caractéristiques | DB=VA selon Mercedes-Benz |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange
FR
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)