DF ON 140 T C 3 A 1.0

Numéro de matériau
1264389
Vers groupe de produits parent
Produit hors stock.
chaque 1 PCE
Ajouter à ma liste Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 420
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 3
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 3/4 pouce
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)