RFN BN/HC 100 V D 3 LZ 1.0 /-BO
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1266855
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Bypass | 3,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Autres caractéristiques | BO=VA selon BMW-Opel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFN Filtre retour en sommet de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.16 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.15 MB)