-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Taille de raccordement | 100 |
Indicateur d’encrassement | C=Interrupteur électrique |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFLD Filtre en ligne comm. (coulée)
Liste des pièces de rechange
FR
(1.69 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Liste des pièces de rechange
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit
FR
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit
EN
(1.04 MB)