RKM MM 300 BTF 10 F 1.0 /-NRF125
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1269029
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | CS = Cost Saving (RKM) |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | F=Pressostat (pression refoulement) |
Bypass | 2,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | NRF125=Ré-aspi. Tamis 125 µm |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)
RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)