LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0

Numéro de matériau
1272476
Vers groupe de produits parent
Produit hors stock. Délai de livraison sur demande.
En stock
chaque 1 PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 100
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1/2 pouce
Indicateur d’encrassement LZ=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 1=selon DIN 24550
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange FR

(0 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange EN

(0 MB)