ELF P 10 F 3 W 1.0
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1284382
Produit hors stock.
Délai de livraison sur demande.
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.58 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.87 MB)
Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)