-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Matériau filtrant | SI=Silicagel |
Finesse de filtration | 2 |
Type de raccordement | Filetage (NPT) |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BD-BDH-BDL-BDM Assécheur d'air
Liste des pièces de rechange
FR
(1.05 MB)
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)