LPF ON 160 G E 20 C 1.2 /-B6

Numéro de matériau
1297217
Vers groupe de produits parent
Sur demande
-
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 50
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 20
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Bypass 6 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.53 MB)

LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange FR

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange EN

(0.9 MB)