LF ON 110 I C 10 BM 1.0 /-A2-B3
Numéro de matériau
1297407
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | BM=opt. avec réarmement man. |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | A2=Pression déclenchement VA 2 bar |