En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Matériau filtrant | SI=Silicagel |
Finesse de filtration | 2 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Taille de raccordement | DIN 24557/T2 |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | RV0003=Soupa. anti-retour 0,003 bar |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BDE Assécheur d'air
Liste des pièces de rechange
FR
(1.11 MB)
BDE Breather Dryer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
FR
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)
BDE Belüftungstrockner
Prospectus produit
FR
(0.44 MB)
BDE Breather Dryer
Prospectus produit
EN
(0.46 MB)