NFD ON 2640 DAP 3 D 2.0 /-L24

Numéro de matériau
1312116
Vers groupe de produits parent
Sur demande
-
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Ajouter à ma liste Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 25
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 3
Type de raccordement Bride SAE
Taille de raccordement 100
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass 3 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange FR

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange EN

(2.85 MB)