MFM ON 75 O B 10 A 4.0 /-B7

Numéro de matériau
1312955
Vers groupe de produits parent
Sur demande
-
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Ajouter à ma liste Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 280
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1/2 pouce
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Bypass 7 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFM Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Filtre en ligne E/S même côté
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec percage en L
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)