-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | 7 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFM Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(0.8 MB)
MFM Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Filtre en ligne E/S même côté
Liste des pièces de rechange
FR
(0.85 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Liste des pièces de rechange
EN
(0.36 MB)
MFM Filtre en ligne avec percage en L
Liste des pièces de rechange
FR
(0.8 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Liste des pièces de rechange
EN
(0.36 MB)