RFL ON 2520 C U 20 D 1.0 /-L24
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1325734
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 20 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Taille de raccordement | 125 |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.93 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.46 MB)