RFL ON 1300 C Q 20 LE 1.0

Numéro de matériau
1326786
Vers groupe de produits parent
Sur demande
-
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Ajouter à ma liste Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 16
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 20
Type de raccordement Bride DIN
Taille de raccordement 80
Indicateur d’encrassement LE=optique/électrique
Bypass 3 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange FR

(0.93 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange EN

(0.46 MB)