LFN W/HC 100 I D 100 LZ 2.0 /-V-BO
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1327334
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
Finesse de filtration | 100 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Autres caractéristiques | BO=VA selon BMW-Opel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange
FR
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)