-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 2610343 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | RV06C-01-C-N-500V |
Taille nominale | 6 |
Plage de pression de réglage [bar] | 35 - 350 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 19 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,35 |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 0 - 350 |
Famille de produits | RV06C |
Qmax valves [l/mn] | 19 |
Espace de montage | FC06-3 |
Mode de réglage | Outil |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
2610343 RV06C 01 C N 500V FR
Information produit
FR
(0.2 MB)