-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3010161 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 420 |
Désignation de l’objet | RP10A-01-C-V-15-3 |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 60 |
Pression d'ouverture [bar] | 1 |
Famille de produits | RP10A |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | FC10-3 |
Mode de réglage | Non disponible |
Rapport de pilotage | 3 |
Fonction | Clapet anti-retour piloté à l’ouverture |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3010161 RP10A 01 C V 15 3 EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3010161 RP10A 01 C V 15 3 EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3010161 RP10A 01 C V 15 3 FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
EN
(0.28 MB)