En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3016633 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | WK08P-01-C-V-0 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 15 |
Bobine | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Type de connecteur | sans bobine |
Famille de produits | WK08P |
Qmax valves [l/mn] | 15 |
Espace de montage | FC08-4 |
Exécution bobine magnétique | 40-1836 |
Série valve | WK08P-01 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 4/2 |
Commande manuelle d’urgence | aucun |
Variante | standard |
Type commande manuelle d’urgence | pas de commande manuelle d’urgence |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
FR
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
EN
(0.41 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
FR
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
EN
(0.7 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)