DF BH/HC 280 Q E 5 D 1.0 /-L24
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
303519
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0.71 MB)