-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3136643 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 250 |
Désignation de l’objet | WS08W-30M-C-N-24DG |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 19 |
Bobine | 24 V DC |
Plage de pression P [bar] | 0 - 250 |
Type de connecteur | Connecteur de raccordement selon DIN EN 1 |
Famille de produits | WS08W |
Qmax valves [l/mn] | 19 |
Espace de montage | FC08-2 |
Exécution bobine magnétique | 40-1836 |
Série valve | WS08W-30 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 2/2 |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | avec tamis |
Type commande manuelle d’urgence | Commande manuelle d’urgence à bouton-poussoir |
Variante | avec tamis |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
FR
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
FR
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
EN
(0.37 MB)