-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3151385 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DR08P-01-C-N-050K044 |
Taille nominale | 8 |
Plage de pression de réglage [bar] | 6 - 35 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 6 - 345 |
Famille de produits | DR08P |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | FC08-3 |
Mode de réglage | Outil avec écrou borgne |
Fonctionnement | Régulateur de pression |
Pression de réglage [bar] | 30 |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3151385 DR08P 01 C N 050K044 FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)