-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Débit | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Exécution | K=engrenage sans commutation |
Tension de raccordement | N=400 V/50 Hz (3 Ph) |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | D5=Flexible de pression 5 m avec lance |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)