En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3315069 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHDF3-25-1114-18X-A |
Construction | KHDF3 |
Diamètre nominal DN | 20 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride SAE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier |
Identifiant matériau | Acier-Acier-POM-FPM |
Traitement de surface | galvanisé |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 350 |
Pression nominale | 35 |
Pression nominale | 5000 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3315069 KHDF3 25 1114 18X A EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3315069 KHDF3 25 1114 18X A EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3315069 KHDF3 25 1114 18X A FR
Information produit
FR
(0.21 MB)