-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3437173 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DWM12130R-22-C-N-15 |
Taille nominale | 12 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 5 - 15 |
Famille de produits | DWM12130R |
Qmax valves [l/mn] | 150 |
Espace de montage | 12130 |
Mode de réglage | Non réglable |
Fonctionnement | Balance de pression |
Pression différentielle de réglage [bar] | 15 |
Variante | Avec amortissement, pas de trou d’évacuation |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Information produit
FR
(0 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Information produit
EN
(0 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 FR
Information produit
FR
(0 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Prospectus produit
EN
(0 MB)