>OF5C22P3N2B10C/-FCU2210-1
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
3463628
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Exécutions | C=mobile sans commutation avec FCU |
---|---|
Indice du type | 22=avec FCU 2210 |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | « 3=30 l/mn ; 0,75 kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 2 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | C=Diff. él. |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3463628 OF5C22P3N2B10C FCU2210 1 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3463628 OF5C22P3N2B10C FCU2210 1 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3463628 OF5C22P3N2B10C FCU2210 1 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)