-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3492610 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | ZW-DM10-01-PT-070V-N |
Taille nominale | 10 |
Plage de pression de réglage [bar] | 5 - 70 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 5 - 320 |
Famille de produits | ZW-DM10 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | ISO 4401-05-04-0-05 |
Mode de réglage | Outil |
Position Valve | Pression à P |
Fonctionnement | Détendeur |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3492610 ZW DM10 01 PT 070V N EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
3492610 ZW DM10 01 PT 070V N EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
3492610 ZW DM10 01 PT 070V N FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Prospectus produit
FR
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
FR
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
EN
(2.49 MB)