-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3493368 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | VP-2SR10 D70SR S01/N |
Taille nominale | 10 |
Fonctionnement | Régulateur de débit |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 0 - 70 |
Famille de produits | VP-2SR10 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 70 |
Qmax valves [l/mn] | 70 |
Espace de montage | ISO 6263-06-05-*-97 |
Mode de réglage | Manuel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N FR
Information produit
FR
(0.2 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Prospectus produit
FR
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Prospectus produit
EN
(0 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Brochure industrie
FR
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Brochure industrie
EN
(0 MB)