-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3493789 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Pmax [bar] | 250 |
Désignation de l’objet | ZW-2SR06-01- AB -30- N |
Taille nominale | 6 |
Fonctionnement | Régulateur de débit |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 0 - 30 |
Famille de produits | ZW-2SR06 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 30 |
Qmax valves [l/mn] | 30 |
Espace de montage | ISO 4401-03-02-0-05 |
Mode de réglage | Manuel |
Position Valve | Pression à A et B |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit
FR
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brochure industrie
FR
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brochure industrie
EN
(3.78 MB)