>OF5C21P6N2---C /-FCU2110
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
349755
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Exécutions | C=mobile sans commutation avec FCU |
---|---|
Indice du type | 21=avec FCU 2110 |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | « 6=40 l/mn ; 1,5 kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 2 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | C=Diff. él. |
Indications complémentaires | Z=sans |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)