-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3516584 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DZ5E-04X-250V100 |
Taille nominale | 5 |
Plage de pression de réglage [bar] | 10 - 250 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 10 - 350 |
Famille de produits | DZ5E |
Qmax valves [l/mn] | 20 |
Espace de montage | 06020 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Soupape de mise en circuit |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Surface galvanisée |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 FR
Information produit
FR
(0.2 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Prospectus produit
FR
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)