-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3539302 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DR08P-01-C-N-090H |
Taille nominale | 8 |
Plage de pression de réglage [bar] | 6 - 62 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 6 - 345 |
Famille de produits | DR08P |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | FC08-3 |
Mode de réglage | Manuel |
Fonctionnement | Régulateur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)