-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Série CX | 2/2 voies |
Pression nominale - CX | 12–160 bar |
Diamètre nominal DN CX | 10 |
Taille de raccordement CX | G 1 |
Matériau du corps CX | Acier inoxydable V2A / 1.4305 |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 3 |
Joint statique | FPM |
Code de commande CX | CX DBV |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
Limiteur de pression 2/2 CX DBV se)
Prospectus produit
FR
(0.68 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Prospectus produit
EN
(2.69 MB)