ZW-DB06-01-PT 70V- V *
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
3552060
Produit hors stock.
Délai de livraison sur demande.
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3552060 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | ZW-DB06-01-PT 70V- V * |
Taille nominale | 6 |
Plage de réglage press. [bar] | 5 - 70 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de pression [bar] | 5 - 350 |
Famille de produits | ZW-DB06 |
Qmax valves [l/mn] | 75 |
Implantation | ISO 4401-03-02-0-05 |
Mode de réglage | Outil |
Position Valve | P à T |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit
FR
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brochure industrie
FR
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brochure industrie
EN
(3.78 MB)
Industrial Valves
Prospectus produit
FR
(34.8 MB)
Industrial Valves
Prospectus produit
EN
(34.8 MB)
Accessories for Industrial valves
Prospectus produit
FR
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
Prospectus produit
EN
(0.99 MB)