FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
3835942
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Taille et débit volumique nominal | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Fluide de service | M=Huile minérale |
Exécution | 4=mobile avec réchauffeur |
Tension | *PLEASE DELETE* |
Matériau filtrant | Z= sans |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Équipement métrologique | A=avec AS |
Indications complémentaires | *PLEASE DELETE* |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3835942 FAM 1015 M 2 A 05 R H C1 A 2 V EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3835942 FAM 1015 M 2 A 05 R H C1 A 2 V EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3835942 FAM 1015 M 2 A 05 R H C1 A 2 V FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
FR
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
EN
(2.9 MB)