FAM-75-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
3835943
Produit hors stock.
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Taille | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Fluide de service | M=Huile minérale |
Exécution | 2=mobile |
Tension | *PLEASE DELETE* |
Taille du filtre | *PLEASE DELETE* |
Type de pompe à vide | R=Pompe à vide à palettes |
Réchauffeur | H=Réchauffeur |
Équipement métrologique | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | Viton |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
FR
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
EN
(2.9 MB)