-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 3845077 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHZF6-40-5384-06X-A |
Construction | KHZF6 |
Diamètre nominal DN | 32 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride SAE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier |
Identifiant matériau | Acier de construction-Acier inoxydable-PEEK-FPM |
Traitement de surface | galvanisé |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 420 |
Pression nominale | 42 |
Pression nominale | 6000 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |