-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Types préférentiels | non |
---|---|
Série | FPU-2 |
Exécution | Exécution standard |
Pièce de liaison G | Sans pièce de liaison |
Mallette de protection | Sans mallette de protection |
Type de mallette de protection | Sans mallette de protection |
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU | Sans accessoires |
Indicateur max. du manomètre 1 | 1000 |
Nombre de manomètres | 1 |
Type de manomètre 1 | Analogique |
Unité manomètre 1 | bar-psi |
Indicateur min. du manomètre 1 | 0 |
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) | 0,0 |
Nombre de flexibles de remplissage | 1 |
Type du flexible de remplissage 1 | Flexible pour hautes pressions |
Plage d'affichages du manomètre | 0 - 1000 bar (- 14500 psi exécution haute pression) |
Longueur flexible 1 | 6 - 0 |